Publicar produtos
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    Traduzido por Google,
    RotoQ Tronic janela de sótão pivotante Q4 E_ madeira com vidros de segurança e isolamento térmico Comando com uma mão, em cima. Material da estrutura: Madeira maciça de pinho com verniz incolor. Pré-montagem na fábrica: barreira de vapor e ângulo de montagem. Transmissão de corrente superior oculta, sensor de chuva e controlador integrado. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703). Operação elétrica.
    Especificação
    • Q42C 055/078 H1E_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQT4_H_S
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosTronic centre-pivot roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings