Publicar produtos
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood

    Designo R3 exit roof window wood

    Traduzido por Google,
    Janela de sótão de saída Designo R3 em madeira com vidros de segurança e isolamento térmico Comando com uma mão, lateral. Lado de montagem das ferragens da faixa à esquerda (visto de dentro). Com proteção contra batidas fechadas. Aprovado como uma fuga de emergência de limpador de chaminés (certificado BG). Material da estrutura: Madeira maciça de pinho com verniz incolor. Pré-montagem na fábrica: Barreira de vapor, isolamento térmico circunferencial e ângulo de montagem. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703). Operação manual.
    Especificação
    • R38_ 054/098 H2DL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWDA_R3_H
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosExit roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings