Publicar produtos
Designo R8 exit roof window PVC
Designo R8 exit roof window PVC
Designo R8 exit roof window PVC

    Designo R8 exit roof window PVC

    Traduzido por Google,
    Janela de sótão de saída Designo R8 em PVC com vidros de segurança e isolamento térmico Funcionamento com uma mão, lateral. Lado de montagem das ferragens da faixa à esquerda (visto de dentro). Com proteção contra batidas fechadas. Aprovado como uma fuga de emergência de limpador de chaminés (certificado BG). Material da armação: Perfil multi-câmaras de PVC, branco. Pré-montagem na fábrica: Barreira de vapor, isolamento térmico circunferencial e ângulo de montagem. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703). Operação manual.
    Especificação
    • R88C 054/098 K2DL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWDA_R8_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosExit roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings