Publicar produtos
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC

    Designo i8 comfort roof window PVC

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Janela de sótão Designo i8 comfort em PVC com vidros de segurança e isolamento térmico 45° Ângulo de abertura. Fecho central 4x através de ferragens de janela de tejadilho circunferenciais. Acionamento motorizado oculto, pré-montado na fábrica, controlador integrado com receptor de rádio de 3 canais para conexão de acessórios internos e externos Roto, incluindo cabo de conexão de 5 metros com plugue de alimentação e sensor de chuva. Janela de teto pivotante elétrica Roto Designo com posição semiautomática para limpeza. Material da armação: Perfil multi-câmaras de PVC, branco. Pré-montagem na fábrica: Barreira de vapor, isolamento térmico circunferencial e ângulo de montagem. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703). Operação via rádio. Controlador e motor para conexão à rede elétrica com 230 V. Operação através de botão no local, intertravado, possível com cabo de conexão separado.
    Especificação
    • i88C 074/140 K2EF
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWDC_i8_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosComfort roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa