Publicar produtos
Designo R6 centre-pivot roof window PVC
Designo R6 centre-pivot roof window PVC
Designo R6 centre-pivot roof window PVC

    Designo R6 centre-pivot roof window PVC

    Traduzido por Google,
    Janela de sótão com pivô central Designo R6 em PVC com vidros de segurança e isolamento térmico Operação com uma mão, inferior. Fecho central 4x através de ferragens de janela de tejadilho circunferenciais. Material da armação: Perfil multi-câmaras de PVC, branco. Pré-montagem na fábrica: Barreira de vapor, isolamento térmico circunferencial e ângulo de montagem. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703). Operação manual.
    Especificação
    • R68C 054/078 K200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWDF_R6_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosCentre-pivot roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings