Publicar produtos
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Traduzido por Google,
    Janela de sótão pivotante Designo R6 Tronic PVC com vidros de segurança e isolamento térmico Material do caixilho: Perfil multi-câmaras em PVC, branco. Pré-montagem na fábrica: Barreira de vapor, isolamento térmico circunferencial e ângulo de montagem. Transmissão de corrente superior oculta, sensor de chuva e controlador integrado. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703). Operação elétrica.
    Especificação
    • R68C 054/078 K2E_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWDT_R6_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosTronic centre-pivot roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings