Publicar produtos
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood

    Designo R1 facade connection window wood

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Janela de ligação de fachada Designo R1 madeira com vidros de segurança e isolamento térmico Janela de fundo com ferragem inferior, puxador na parte superior. Material da estrutura: Madeira maciça de pinho com verniz incolor. Pré-montagem na fábrica: barreira de vapor e ângulo de montagem. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703) Funcionamento manual.
    Especificação
    • R18F 07x/06x H1KIF
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWFA_R1_H
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosFacade connection window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings