Publicar produtos
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood

    Traduzido por Google,
    Designo R8 em madeira para evacuação de emergência suspensa e lateral com vidros de segurança e isolamento térmico Manuseamento de uma mão, inferior, para todas as funções. Ângulo de abertura de 60°. Dimensão de abertura clara de acordo com as especificações dos regulamentos específicos dos estados alemães como uma segunda via de fuga de emergência. Material da estrutura: Madeira maciça de pinho com verniz incolor. Pré-montagem na fábrica: Barreira de vapor, isolamento térmico circunferencial e ângulo de montagem. Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703). Operação manual.
    Especificação
    • R88C 074/140 H2SA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWSA_R8_H
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosTop-hung and side-hung emergency escape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings