Publicar produtos
Moldura Roxtec GH
Moldura Roxtec GH
Moldura Roxtec GH
Moldura Roxtec GH
    Roxtec

    Moldura Roxtec GH

    Passagem com flange, para fundição ou aparafusamento.

    A Roxtec GH é uma vedação de cabo e tubo para fundição em concreto ou para ser parafusada em estruturas uniformes. A moldura de aço retangular proporciona uma alta densidade de montagem de cabos e tubos. A passagem de cabos pode ser usada com uma moldura de extensão GE para cobrir a profundidade de paredes ou pisos espessos.

  • Resistente a roedores
  • Fácil manutenção e inspeção
  • Possui capacidade sobressalente
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 0,1 bar (catastrófico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Classificação de fogo

      • Classificação E/EI de acordo com EN 13501
      • Classificação E/EI de acordo com EN 45545 E60
      • Classificação F/T de acordo com UL 1479

      Estrutura da instalação

      • Gesso
      • Metal
      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Aparafusada
      • Fundição
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGH_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC002600
    • Nome ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire stopping systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping