Publicar produtos
Moldura Roxtec R
Moldura Roxtec R
Moldura Roxtec R
Moldura Roxtec R
    Roxtec

    Moldura Roxtec R

    Moldura redonda para vedação ao redor de múltiplos cabos e tubos em área limitada.

    A vedação Roxtec R é um selo para cabos e tubos para uso em luvas tubulares ou aberturas redondas. A compressão é integrada à moldura de forma a vedar por expansão. Os módulos de vedação padrão são adaptáveis a diferentes tamanhos de cabo e tubo, e podem ser utilizados para criar capacidade sobressalente na moldura. A rede na parte posterior protege durante instalações horizontais (não incluída na R 70 e R 75). A moldura pode ser aberta para instalação ao redor de cabos ou tubos existentes.

  • Eficiente em área
  • Fácil manutenção e inspeção
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 2,5 bar (catastrófico)

      À prova d'água

      • 4 bar (catastrófico)

      Classificação de fogo

      • A-CLASS de acordo com o Código FTP IMO 2010
      • Classificação E/EI de acordo com EN 13501
      • Classificação E/EI de acordo com EN 45545 E30
      • Classificação F/T de acordo com UL 1479
      • H-CLASS de acordo com curva de carga de incêndio IMO 2010 FTP Code + HC

      Estrutura da instalação

      • Metal
      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Abertura existente
      • Luva existente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire stopping systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping