Publicar produtos
Vedação Roxtec RS
Vedação Roxtec RS
Vedação Roxtec RS
Vedação Roxtec RS
    Roxtec

    Vedação Roxtec RS

    Vedação de penetração para um cabo ou tubo único.

    O Roxtec RS é uma vedação para cabos ou tubos únicos em luvas metálicas ou em aberturas existentes. A vedação de passagem tem duas metades com camadas removíveis tornando-a adaptável a cabos e tubos de diferentes tamanhos. O design da moldura facilita a instalação ao redor de cabos e tubos existentes.

  • Resistente a roedores
  • Rápido e fácil de instalar
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 2,67 bar (catastrófico)

      À prova d'água

      • 4 bar (catastrófico)

      Classificação de fogo

      • A-CLASS de acordo com o Código FTP IMO 2010
      • Classificação E/EI de acordo com EN 13501
      • Classificação E/EI de acordo com EN 45545 E30
      • Classificação F/T de acordo com UL 1479
      • H-CLASS de acordo com curva de carga de incêndio IMO 2010 FTP Code + HC
      • Jetfire de acordo com ISO 22899-1 e OTI 95634

      Estrutura da instalação

      • Metal
      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Abertura existente
      • Luva existente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRS_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire stopping systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping