Publicar produtos
Absorbor™ Acoustic Panel

Absorbor™ Acoustic Panel

Traduzido por Google,

O Absorbor TM Panel tem um núcleo acústico de placa de fibra de vidro rígida de alto desempenho de 6 lbs/ft 3 com bordas quadradas ou moldadas endurecidas envoltas em um tecido acústico. O Absorbor TM Panel oferece economia e desempenho, rendendo um NRC de até 1,00 e SAA de até 1,06.

Características

  • Solução econômica para absorção sonora eficiente, controle e excesso de reverberação.
  • Disponível em tamanhos personalizados de até 4′ L x 10′ C e 1”,2”, 3” ou 4” T.
  • Selecione entre tecidos padrão da indústria e personalizados, preferencialmente tecidos com dados de comprovação de desempenho acústico.
  • As opções de terminação de arestas temperadas incluem esquadro, esquadria, raio e chanfro.
  • Leve e fácil de instalar com o clipe Impalit™ da RPG.
  • Todos os componentes são classificados como classe A contra incêndio.
Especificação
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.65 (1" Panel)

    Installation - The AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s Impalit™ clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaabsorbor
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosAbsorption
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioFiberglass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment