Publicar produtos
Waveform® Bicubic G Tile
Waveform® Bicubic G Tile

    Waveform® Bicubic G Tile

    Traduzido por Google,

    O Waveform ® Bicubic G Tile foi criado utilizando o otimizador de forma patenteado da RPG e a tecnologia de modulação aperiódica para criar uma superfície de formato exclusivo otimizada para fornecer dispersão omnidirecional para cobertura uniforme. A modulação aperiódica com patente pendente do RPG de uma única forma de base assimétrica permite inclinação infinita e contínua. Construída com gesso reforçado com fibra de vidro incombustível (GFRG), a telha Waveform ® Bicubic G representa a próxima geração em design de cobertura acústica.

      Características

      • Oferece um tratamento de teto e parede atraente e acusticamente otimizado para espaços grandes e voltados para o desempenho de música, teatro e palestras.
      • Os tamanhos quadrados padrão disponíveis são 4′ L x 4′ C x nominais 6″ ou 8″ D e os tamanhos redondos padrão são 4′ dia. nominal 6″ ou 8″ D.
      • Escolha qualquer cor de tinta disponível comercialmente.
      • O gesso reforçado com vidro estável e incombustível é uma excelente escolha para projetos comerciais e oferece pontos LEED.
      • Os layouts de cobertura podem ser otimizados em sequência, ao longo do comprimento do corredor, tanto em altura quanto em inclinação, para melhorar ainda mais a cobertura e a dispersão.
      Especificação
      • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 10.00

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Bicubic G Tile is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicawaveform-bicubic-g
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosDiffusion
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-01-31
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalGesso
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

      Disponibilidade da região

      América do Norte