Publicar produtos
Absorbor™ Ultra Hi-Impact Acoustic Panel

Absorbor™ Ultra Hi-Impact Acoustic Panel

Traduzido por Google,

O Painel Ultra Hi-Impact Absorbor TM tem um núcleo acústico perfurado, protegido por copolímero, com bordas quadradas ou moldadas endurecidas envoltas em um tecido acústico. O Painel Ultra Hi-Impact Absorbor TM oferece durabilidade para ambientes mais extremos, como locais esportivos e áreas de alto tráfego, com excelente desempenho de absorção, produzindo um NRC de até 1,00.

Características

  • Solução durável e econômica para absorção sonora eficiente, controle e excesso de reverberação.
  • Instalação simples na parede usando o clipe Impalit TM da RPG.
  • As opções de terminação de arestas temperadas incluem esquadro, esquadria, raio e chanfro.
  • Disponível em tamanhos personalizados de até 4' L x 10' C e 1-3/16”,2-3/16”, 3-3/16” ou 4-3/16” T.
  • Todos os componentes são classificados como classe A contra incêndio.
Especificação
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over a perforated, copolymer protected acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.85 (1-3/16" Panel)

    Installation - The Ultra Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaabsorbor-ultra-high-impact
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosAbsorption
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioCopolymer
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment