Publicar produtos
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel

    BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel

    Traduzido por Google,

    O painel BAD TM (difusor de amplitude binária) é uma sinergia única de tecnologia acústica avançada e simplicidade de design quando o desempenho é fundamental. Utilizando um padrão binário ideal de perfurações em um modelo rígido sobre um núcleo absorvente de som, o Painel BAD TM alcança um excelente equilíbrio de absorção sonora em todas as bandas de frequência NRC, preservando o ambiente do espaço ao diminuir a absorção em 1000Hz. Esta tecnologia híbrida exclusiva elimina a absorção excessiva de altas frequências, faz a transição para uma superfície de dispersão nas frequências muito altas, evita o lobing inerente às superfícies perfuradas comuns e melhora significativamente a absorção de médias e baixas frequências.

    Características

    • Solução de painel econômica que atinge um equilíbrio entre absorção sonora e reflexão.
    • Disponível em tamanhos personalizados de até 4′ L x 10′ L e 1”,2”, 3” ou 4” T.
    • Selecione entre tecidos padrão da indústria e personalizados, sendo preferidos tecidos com dados acústicos de prova de desempenho.
    • As opções de terminação de borda endurecida incluem quadrado, esquadria, raio e chanfro.
    • Leve e fácil de instalar com o clipe Impalit™ da RPG.
    • Todos os componentes são classificados como Classe A contra incêndio.
    Especificação
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 1.15 (1" Panel)

      Installation - The BADTM Panels can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in the standard 15/16" HD T- grid supplied by others.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabad-panel
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosHybrid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment