Publicar produtos
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel

    Clearsorber® Acoustic Panel

    Traduzido por Google,

    O Clearsorber ® Panel é um sistema acústico de painel de resina acrílica com micro fendas, com patente pendente, projetado para absorver som nas frequências médias (fala humana). Também pode ser configurado para obter absorção sonora em faixas de baixa e alta frequência. Por ser um produto 100% livre de fibras, pode lidar com alta umidade e ambientes úmidos sem se preocupar com a qualidade do ar. O painel Clearsorber ® combina alta transparência para visualização clara ou iluminação natural com desempenho acústico. As opções translúcidas podem proporcionar privacidade ou aprimorar os efeitos de iluminação; a impressão digital de alta definição de segunda superfície pode fornecer imagens com qualidade fotográfica.

    Especificação
    • Product Material Composition - Acrylic, PETg

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class C (per ASTM E-84)

      Installation - Clearsorber® Panels are best mounted using standoffs, tensioned cable systems, or integrated directly into an existing mullion. Several different options are available for each mounting type.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclearsorber
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosAbsorption
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPETg
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment