Publicar produtos
FlutterFree® Acoustical Plank

FlutterFree® Acoustical Plank

Traduzido por Google,

A prancha FlutterFree ® é uma moldura de madeira maciça atraente, adequada para móveis, que fornece difusão de alta frequência. Como um simples produto de prancha, é frequentemente incorporado em montagens de parede e teto que, além da difusão de alta frequência, também pode fornecer absorção de baixa frequência para controle de graves em espaços tecnológicos. Uma configuração com slot traseiro transforma o FlutterFree ® Plank em um produto híbrido que oferece absorção sonora logo abaixo da largura de banda de difusão sonora, estendendo a largura de banda geral do produto para resolver vários problemas acústicos de ambientes em um produto atraente.

Características

  • Prancha de madeira maciça que fornece difusão de alta frequência e também pode fornecer controle de graves de baixa frequência.
  • Disponível em laca transparente ou na combinação de cores de fábrica com acabamentos de madeira e cores de pintura.
  • As pranchas têm 3-29/32″ L x até 10′ C x 1-1/32″ T
  • As pranchas podem ser fixadas diretamente nas paredes ou em tiras de reforço usando um biscoito para alinhamento prancha a prancha. Configurações para absorção de baixa frequência também estão disponíveis.
  • Madeira maciça FSC® está disponível.
Especificação
  • Finish - Available in various finishes, including solid woods (Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut, White Oak) and painted surfaces. RPG offers clear lacquer or factory color-matching of wood finishes and paint colors.

    Product Material Composition - Solid Wood

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Fire Rating - Standard product not rated
    Class A (per ASTM E-84) finish available if specified

    Weight PLF - 1.00

    Installation - FlutterFree® Planks can be nailed to a wall or ceiling surface on furring strips supplied by others. For low-frequency absorption mounting, please refer to RPG supplemental data sheets. A #0 or #10 (1/16") wood spacer biscuit is provided by RPG for plank-to-plank alignment.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflutterfree-plank
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment