Publicar produtos
Clearsorber® Foil-Dual Layer Acoustical System

Clearsorber® Foil-Dual Layer Acoustical System

Traduzido por Google,

Clearsorber ® Foil-Dual Layer é um sistema acústico microperfurado de Classe A, de alta transmissão de luz, que tem como alvo a absorção sonora através das frequências da fala. Com um índice de transmissão de luz de aproximadamente 85%, nosso material resistente a UV e produtos químicos tem um índice de amarelamento ultrabaixo com embaçamento mínimo. Como o sistema não requer o uso adicional de materiais absorventes de som convencionais (opacos), ele pode fornecer visibilidade clara e transparente e luz natural ao filtrar 61% dos raios UV a 380 nm. Considerando sua aparência clara, Clearsorber ® Foil-Dual Layer atinge uma absorção sonora impressionante que pode ser adaptada ao seu projeto.

Características

  • Oferece soluções de transmissão de luz com absorção sonora para controle de reverberação.
  • Cristalino com 85% de transmissão de luz.
  • 100% sem fibras.
  • 0,7% de índice de amarelamento, 0,5% de névoa
  • 39% de transmissão UV a 380 nm.
  • As bordas verticais são limpas e não perfuradas.
  • Os sistemas são leves e fáceis de instalar com o hardware incluído.
  • Classificação de resistência ao fogo Classe A.
  • As dimensões do sistema podem ser personalizadas de acordo com o projeto.
Especificação
  • Product Material Composition - Polycarbonate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - Class I or A

    Installation - Clearsorber® Foil-Dual Layer is best mounted under tension for clean lines and maximum transparency. The simplest and most cost-effective tensioned mounting system utilizes stainless steel grommets at each corner of the Foil panel, which is captured by a spring and finally stretched to an attachment point. A hem bar mounting is also available and is recommended when longer spans are required. The system can also be mounted as a lapendary style system for a draping effect.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclearsorber-foil-dual-layer
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosAbsorption
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment