Publicar produtos
Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Traduzido por Google,

O QRD se tornou um formato clássico em acústica arquitetônica. Desde sua criação em 1987, ele agora pode ser encontrado em igrejas, escolas, teatros e estúdios em todo o mundo. O Painel Diviewsor® 79 é baseado no QRD e projetado para ser usado onde as visualizações através da unidade são desejadas. A superfície do Painel Diviewsor® 79 é projetada para fornecer um campo sonoro mais uniforme por meio da difusão de média e alta frequência. Ao mesmo tempo, a construção de parede acrílica resistente da unidade limita a quantidade de energia sonora que é removida pela absorção.

Características

  • Oferece ampla difusão sonora em um gabinete acrílico decorativo e transmissor de luz.
  • Disponível em uma variedade de materiais, incluindo acrílicos transparentes, translúcidos, coloridos e de maior opacidade.
  • Vem com profundidade padrão de 9-1/8″; pode ser personalizado para unidades mais rasas ou mais profundas.
  • Instalação simples emoldurada na parede ou no teto.
Especificação
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Product Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Not Rated

    Installation - Designed to be dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. It can also be mounted into a wall or ceiling, like a window, with appropriate blocking and trim provided by others.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiviewsor-79
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment