Publicar produtos
Expo™ 45 Acoustic Panel

Expo™ 45 Acoustic Panel

Traduzido por Google,

O Painel Expo TM Forty-Five é a sinergia definitiva entre tecnologia acústica e design arquitetônico de painel usando um padrão binário ideal de perfurações redondas. Eles estão disponíveis em alto conteúdo reciclado, ULEF, ULEF Classe A com classificação de fogo e núcleo de MDF de painel de madeira certificado FSC ® com um suporte de lã preto opcional. O Painel Expo TM Forty-Five alcança um excelente equilíbrio de absorção sonora em todas as bandas de frequência NRC, preservando o ambiente do espaço com difusão de alta frequência.

Características

  • Até NRC=0,80 e SAA=0,80.
  • Oferece absorção e reflexão em um belo acabamento em marcenaria.
  • Disponível em tamanhos personalizados de até 5′ L x 12′ L.
  • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
  • Decorativo e fácil de instalar com clipes z e barras z para montagem na parede.
  • Pode ser integrado com vários estilos de grade T HD para instalação no teto.
  • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
Especificação
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 2.00

    Installation - Mounting options for the ExpoTM Forty-Five Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, or ceilings systems (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) and options for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexpo-45
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosHybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment