Publicar produtos
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser

    Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser

    Traduzido por Google,

    As unidades de teto em formato piramidal redirecionam partes da energia sonora incidente em diferentes direções. Embora o redirecionamento não seja uma difusão verdadeira, o formato piramidal oferece uma quantidade moderada de controle acústico, evitando aspereza e vibração excessivas e proporcionando uma distribuição de som mais uniforme. Construído com gesso reforçado com fibra de vidro rígida e não combustível (GFRG), o Golden Pyramid™ G Tile da RPG oferece desempenho superior em relação aos modelos de plástico mais finos e leves de outros fabricantes que podem ressoar e fornecer absorção indesejada.

    Características

      • Os tamanhos padrão disponíveis são 2′ L x 2′ C x 8-1/4″ P e 4′ L x 4′ C x 12″ D.
      • Escolha qualquer cor de tinta disponível comercialmente.
      • O gesso reforçado com vidro estável e incombustível é uma excelente escolha para projetos comerciais e oferece pontos LEED.
      Especificação
      • Finish - Available in a natural/raw textured GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 1.50

        Installation - The Golden Pyramid™ G Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG provided trims.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagolden-pyramid-g
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosDiffusion
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-03-04
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalGesso
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

      Disponibilidade da região

      América do Norte