Publicar produtos
Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser
Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser

    Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser

    Traduzido por Google,

    Desde a sua criação, o difusor QRD ® 734 de teoria dos números provou ser um difusor versátil e de uso geral. A dispersão uniforme, a ampla largura de banda e a ampla seleção de acabamentos tornaram o QRD ® uma escolha lógica para praticamente qualquer recurso de fala, audição crítica ou desempenho. O Formedffusor TM T Tile traz esta tecnologia comprovada para um público mais amplo com seu preço econômico, facilidade de instalação, classificação de fogo Classe A, material termoformado leve, durabilidade e opções de cores.

    Características

    • Disponível em painéis nominais de 2′ L x 2′ L x 4″ D.
    Especificação
    • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

      Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 0.75

      Installation - The FormedffusorTM T Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The tiles can also be ceiling or wall mounted using RPG provided trims. Tiles can be installed in one or two dimensional arrays horizontally and vertically

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaformedffusor-t
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosDiffusion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment