Publicar produtos
Modex™ LF Sound Absorption Panel

Modex™ LF Sound Absorption Panel

Traduzido por Google,

O Modex TM LF foi projetado para atingir as frequências graves médias e superiores utilizando um painel ressonante amortecido internamente, atenuando com eficiência as frequências na oitava entre 80 e 160 Hz, considerada a faixa média da faixa de frequência grave. Esta faixa de frequência é frequentemente responsável pelo acúmulo de graves aos quais somos mais sensíveis em auditórios e salas de banda de tamanho médio, reduzindo a clareza e inteligibilidade musical.

Características

  • Absorção de graves dedicada de 80 – 160 Hz
  • Discreto
  • Construção de madeira durável
  • Montagem na parede ou no teto
Especificação
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodex-lf
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosLow Frequency/Bass Mgt.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment