Publicar produtos
Planarform™ Reflector W Panel

Planarform™ Reflector W Panel

Traduzido por Google,

O Painel Refletor W Planarform™ é usado em auditórios para combinar o som direto e refletido para aumentar a inteligibilidade e/ou melhorar a clareza e intimidade musical. O Painel Refletor W Planarform™ é uma unidade ULEF reciclada, com classificação de fogo Classe A. Quando o material absorvente é colocado na cavidade traseira da unidade montada, também pode ser conseguida uma redução significativa do tempo de reverberação.

Características

  • Oferece uma solução econômica, eficiente e atraente de cobertura acústica e tratamento de parede para espaços grandes e acusticamente exigentes para música, teatro e palestras.
  • Um acabamento decorativo para móveis.
  • Disponível em tamanhos personalizados de até 5′ x 10′ e pode ser organizado em áreas muito grandes.
  • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
  • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
  • Os layouts do velame devem ser projetados de acordo com sua localização, altura e inclinação para melhor uso.
Especificação
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Reflection

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 3.50

    Installation - The Planarform™ Reflector W Panel is designed to hang freely, each unit a separate “cloud”, or screwed together to create a canopy. They can also be configured for direct mounting to a wall or ceiling using the appropriate wood blocking.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplanarform-reflector-w
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosReflection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment