Publicar produtos
Planarform™ Wrinkle G Tile

Planarform™ Wrinkle G Tile

Traduzido por Google,

A telha Planarform TM Wrinkle G representa a evolução contínua na acústica arquitetônica em direção a formas quantificáveis ​​e não tradicionais. Feito de gesso reforçado com fibra de vidro (GFRG) incombustível, foi projetado para misturar o som direto e refletido para aumentar a inteligibilidade; e aumenta a clareza musical e a intimidade em espaços de performance como auditórios, salas de banda, salas de coral, etc. O Planarform TM Wrinkle G Tile assimétrico pode ser otimizado para reduzir os efeitos de periodicidade.

Características

  • Forma acusticamente otimizada.
  • O tamanho padrão disponível é nominal 4′ L x 4′ L x 8-1/2″ D.
  • Escolha qualquer cor de tinta disponível comercialmente.
  • O gesso reforçado com vidro acústico estável e incombustível é uma excelente escolha para projetos comerciais e oferece pontos LEED.
Especificação
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 10.00

    Installation - Overhead mounting of the PlanarformTM Wrinkle G Tile is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud”, or screwed together to create a canopy. Panels can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplanarform-wrinkle-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment