Publicar produtos
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser

    QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser

    Traduzido por Google,

    QRD® 734F é um difusor sonoro unidimensional desenvolvido para ampliar a linha de produtos ancorada originalmente pelo clássico Painel QRD® 734. É o primeiro produto desse tipo oferecido no mercado. Com um design de poço dobrado patenteado, o QRD ® 734F estende a largura de banda de difusão para as frequências médias mais baixas em apenas 4-1/4″ de profundidade, enquanto outros designs de difusor requerem pelo menos 8″. A construção em madeira natural da unidade limita a quantidade de energia sonora removida por absorção, enquanto o desempenho de difusão se estende por 4 oitavas.

      Características

      • Oferece difusão sonora de ampla largura de banda em um gabinete decorativo de madeira.
      • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
      • Vem com profundidade padrão de 4-1/4″; pode ser personalizado para unidades mais rasas ou mais profundas.
      • Instalação simples com presilha de montagem incluída.
      • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
      Especificação
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 7.00

        Installation - QRD® 734F is designed to be surface or flush-mounted to a wall or ceiling with z-clips/z-bar. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaqrd-734-f
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-03-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMDF
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment