Publicar produtos
Waveform® Gaussian A12 Panel

Waveform® Gaussian A12 Panel

Traduzido por Google,

Forma de onda ® Gaussiana A12

O Painel Waveform ® Gaussian A12 foi desenvolvido usando a poderosa tecnologia de otimização de forma e modulação aperiódica da RPG, que otimiza a difusão do som ao mesmo tempo em que fornece um motivo de forma dado. Os painéis têm uma pele de alumínio com um núcleo de favo de mel, criando uma aparência leve em forma de sino projetada para aumentar a inteligibilidade e aprimorar a clareza e a intimidade musical. Quando o material absorvente é colocado na cavidade traseira da unidade montada em uma configuração de dossel suspenso, uma redução significativa do tempo de reverberação no espaço também pode ser alcançada. Este Painel Waveform ® Gaussian A12 simétrico também pode ser disposto para reduzir os efeitos de periodicidade e ser instalado em paredes ou tetos.

Especificação
  • Finish

    The Waveform® Gaussian A12 Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition

    Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function

    Diffusion

    Product Core Fire Rating

    Non-Combustible

    Weight PSF

    2.00

    Installation

    Overhead mounting of the Waveform® Gaussian A12 Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawaveform-gaussian-a12
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment