Publicar produtos
Waveform® Gaussian G Panel
Waveform® Gaussian G Panel
Waveform® Gaussian G Panel

    Waveform® Gaussian G Panel

    Traduzido por Google,

    O Waveform ® Gaussian G Panel foi desenvolvido usando a poderosa otimização de forma e tecnologia de modulação aperiódica do RPG, que otimiza a difusão sonora ao mesmo tempo em que fornece um determinado motivo de forma. Fabricados em gesso reforçado com fibra de vidro (GRFG), os painéis têm formato de sino projetado para aumentar a inteligibilidade e aprimorar a clareza e intimidade musical. Um poderoso difusor de som unidimensional, o painel Waveform ® Gaussian G simétrico pode ser organizado para reduzir os efeitos de periodicidade e ser instalado em paredes ou tetos.

    Características

      • Oferece um tratamento de parede e cobertura atraente e acusticamente otimizado para espaços grandes e voltados para o desempenho de música, teatro e palestras.
      • O tamanho padrão disponível é 4′ L x 4′ C x 6″ ou 12″ D.
      • Escolha qualquer cor de tinta disponível comercialmente.
      • O gesso reforçado com vidro estável e incombustível é uma excelente escolha para projetos comerciais e oferece pontos LEED.
      • Os layouts de cobertura podem ser otimizados em sequência, ao longo do comprimento do corredor, tanto em altura quanto em inclinação, para melhorar ainda mais a cobertura e a dispersão.
      Especificação
      • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - GFRG

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 3.00

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Gaussian G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicawaveform-gaussian-g
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosDiffusion
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-05-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalGesso
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment