Publicar produtos
Waveform® Gaussian W Panel
Waveform® Gaussian W Panel

    Waveform® Gaussian W Panel

    Traduzido por Google,

    O Waveform ® Gaussian W Panel foi desenvolvido usando a poderosa otimização de forma e tecnologia de modulação aperiódica do RPG, que otimiza a difusão sonora ao mesmo tempo em que fornece um determinado motivo de forma. Os painéis têm uma aparência atraente em forma de sino folheada a madeira, projetada para aumentar a inteligibilidade e melhorar a clareza e a intimidade musical. Disponíveis em alto conteúdo reciclado, ULEF, classe A com classificação de fogo e núcleo de MDF com certificação FSC ® , eles são um poderoso difusor de som unidimensional. O painel Waveform ® Gaussian W simétrico pode ser organizado para reduzir os efeitos de periodicidade e ser instalado em paredes ou tetos.

    Características

      • Oferece difusão e reflexão em um belo acabamento em marcenaria.
      • Disponível em 4' L x 4' C x 6″ ou 12″ D.
      • Escolha entre folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
      • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
      Especificação
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 3.50

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Gaussian W Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicawaveform-gaussian-w
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-01-31
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMDF
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment