Publicar produtos
Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Traduzido por Google,

O Waveform® Wiggle G Panel foi criado implementando otimização de forma de spline e modelagem de desempenho virtual por meio de cálculos de método de elemento de contorno para criar uma superfície de formato exclusivo, fornecendo espalhamento 2D de alta qualidade e ampla largura de banda para cobertura uniforme. A modulação aperiódica patenteada da RPG de uma única forma de base assimétrica permite que matrizes sejam construídas para melhor difusividade com cada elemento adicional.

Construído em gesso reforçado com fibra de vidro (GFRG) liso, rígido e não combustível, o painel Waveform® Wiggle G utiliza os métodos de análise e desenvolvimento de superfície mais avançados disponíveis atualmente.


Especificação

  • SIZING

    • Standard: 2' W x 8' L x varies up to 12" D

    (Custom panel lengths up to 8' are available)

    • Material Thickness: 1/8" nominal GFRG

    • Each panel weighs approx. 8 lbs/ft2

    CORE FIRE RATING

    Non-Combustible

    FINISH

    The Waveform® Wiggle G Panel comes in a natural/ raw GFRG finish required to be painted on-site or factory

    color-matched to any paint color specification.

    INSTALLATION

    Overhead mounting of the Waveform® Wiggle G Panel is achieved by suspending units from integrated

    hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud”

    or screwed together to create a canopy. Units can be mounted directly onto walls using RPG-provided

    integrated cleats. Panels can be taped, mudded and sanded to create panels longer than 8'.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawaveform-wiggle-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment