Publicar produtos
3110 DEVIA-SFER, Diverter full bore ball valve, female threaded, T-port, with steel handle and ISO 5211
pad for actuator

3110 DEVIA-SFER, Diverter full bore ball valve, female threaded, T-port, with steel handle and ISO 5211 pad for actuator

Traduzido por Google,
3110 DEVIA-SFER, Válvula de esfera de passagem plena desviadora, rosca fêmea, porta T, com cabo de aço e almofada ISO 5211 para atuador
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3110
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de produtosDEVIA-SFER
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte