Publicar produtos
Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE
Ruskin

Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE

Traduzido por Google,

O EME5625MDE é um persiana vertical estacionária de 5” de alumínio extrudado, fixada mecanicamente e aprovada em Miami Dade, projetada para proteger as aberturas de entrada e saída de ar em paredes externas em condições de furacão. O EME5625MDE oferece uma proteção excepcional contra a água e atende aos requisitos de proteção aprimorada do edifício.
Características

  • 55% de área livre
  • Listado AMCA550
  • AMCA540 Aprimorado (Míssil E) Listado
  • Aprovado para aplicações com pressão de projeto de +/- 160PSF (7,6 kPA)
  • Fixado mecanicamente
  • Classificação de desempenho publicada com base em testes de acordo com AMCA500-L
  • Miami Dade Aprovado NOA #21-1021.03
  • Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão
  • Construção visível do montante. Os montantes ocultos e a construção de lâmina contínua não estão disponíveis
Especificação
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall possess stationary vertical blades designed to prevent the penetration of wind driven rain. Louver blades shall be contained within a 5” (127) frame. Extended sill shall be provided to capture and drain water to exterior of building. Louver components (heads, jambs, sill and blades) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall incorporate visible mullions on units larger than 72” x 120” (1828 x 3048). Louvers shall withstand a wind load of 160 lbs. per sq. ft. (7.6kPa) (specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin Model EME5625MDE extruded 6063T6 aluminum alloy construction as follows:

    Frame: 0.08 (2) wall thickness, caulking surfaces provided.

    Blades: 0.08 (2) wall thickness, installed vertically on approximately 1 1/2” (38) centers.

    Extended Sill: 0.08 (2) wall thickness, with upturned side panels to prevent water leakage.

    Screen: 5/8” x 0.040” (16 x 1) expanded flattened aluminum bird screen in removable frame.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.








Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEME5625MDE
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosHurricane Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-29
  • Número de edição1
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas