Publicar produtos
HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550
Ruskin

HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O HZ700 é uma veneziana de quadro duplo de desempenho extremo. Seu design de lâmina de duas peças oferece proteção contra a penetração da chuva provocada pelo vento, reduzindo danos e despesas operacionais adicionais. O HZ700 possui construção de montante visível com design de lâmina frontal horizontal para uma estética arquitetonicamente agradável.

Características:

  • 53% de área livre
  • AMCA 540 (Míssil E) listado
  • AMCA 550 listado
  • Classificações de desempenho publicadas com base em testes de acordo com AMCA 500-L
  • Fixado mecanicamente
  • Aprovado para aplicações com pressão de projeto de +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • Queda de pressão de admissão – 0,3”wg a 1000 fpm de velocidade de área livre
  • Queda de pressão de exaustão-0,28”wg a 1000 fpm de velocidade de área livre
Especificação
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans. Louvers shall be manufactured in an ISO9001 certified factory and tested in accordance with AMCA 540 — Test Method for Louvers Impacted by Wind Borne Debris and AMCA 550 — Test Method for High Velocity Wind Driven Rain Resistant Louvers. Louvers shall have vertical wind driven rain (WDR) louver blades in the rear and horizontal architectural blades in the front for high performance and aesthetics.

    Optional extended sill can be provided for additional water protection. Louver drainable blades shall be contained within a combined 7” (178) frame.
    Louver components including heads, jambs, blades and extended sill shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHZ700
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas