Publicar produtos
Ruskin BTR250 Round Bubble Tight Isolation Damper Rated to 10” WG and 4000 FPM
Ruskin

Ruskin BTR250 Round Bubble Tight Isolation Damper Rated to 10” WG and 4000 FPM

Traduzido por Google,

Projetado para isolamento e contenção do fluxo de ar dentro de caminhos de ar redondos ou quadrados, o Ruskin BTR-250 atenderá ou excederá os requisitos de vazamento à prova de bolhas de acordo com o Padrão AMCA 500-D, Parágrafo 6.2.3.2 até 10 pol. WG e pode ser equipado com atuadores e interruptores de posição montados na fábrica.

  • Desempenho de vazamento estanque a bolhas de acordo com a norma AMCA 500-D
  • Acabamento Poliamida Epóxi
  • Flanges redondos ou quadrados

O amortecedor à prova de bolhas BTR92 foi projetado para aplicações onde são necessários recursos de desligamento extremos.

As características deste amortecedor incluem:
• Testes individuais e documentação em conformidade com a norma ASTM 500-D-98; Seção 8.2.3.2
• Qualificação opcional para uso em aplicações nucleares de acordo com ASME AG-1
• Construção HRS padrão com opção de aço inoxidável

Especificação
  • Designed for isolation and containment of airflow within round or square air paths, the Ruskin BTR-250 will meet or exceed bubble tight leakage requirements in accordance with AMCA Standard 500-D, Paragraph 6.2.3.2 up to 10 in. WG and can be equipped with factory-mounted actuators and position switches.

    • Bubble Tight Leakage Performance per AMCA Standard 500-D
    • Polyamide Epoxy Finish
    • Round or Square Flanges
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBTR250
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosIndustrial Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas