Publicar produtos
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

Traduzido por Google,
O amortecedor de controle industrial CD82HT possui uma estrutura de 8".

• Classificação de temperatura padrão de 750 graus F!
• Uma variedade de aplicações em sistemas de controle de volume de ar e material.
• Capacidade de atender a requisitos especiais de projeto com base em temperatura, pressão, velocidades e condições ambientais.
• Construção em aço carbono.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00299-020
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosIndustrial Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas