Publicar produtos
Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade

Traduzido por Google,

O amortecedor de incêndio/fumaça combinado FSD36 é classificado pela UL555 e UL555S e classificado como um amortecedor de incêndio de 1-1/2 hora e um amortecedor de fumaça de classe II de vazamento. Possui:

  • Velocidade máxima de 2.000 fpm
  • Pressão estática máxima de 4"
  • UL testado para fluxo de ar direcional duplo
  • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando fogo ou fumaça (se houver detector de fumaça) interrompe a energia operacional
  • Os dispositivos de liberação acionados por calor EFL ou PFL permitem o fechamento controlado através do atuador e são automaticamente reajustáveis remotamente após teste, detecção de fumaça ou condições de falha de energia

Especificação
  • The FSD36 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class II Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm
    • Maximum 4" static pressure
    • UL tested for dual directional airflow
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-002
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos