Publicar produtos
TRIA - COVIA RA
TRIA - COVIA RA
TRIA - COVIA RA
    TRIA

    TRIA - COVIA RA

    Traduzido por Google,
    COVIA RA é uma saída de fumaça de aba única adequada para a remoção de grandes quantidades de ar quente e/ou fumaça de um edifício em um curto período de tempo, ventilação diária e iluminação natural. Os respiros são fabricados de acordo com os padrões de controle de qualidade EN-ISO 9001 e atendem aos requisitos europeus para NSHE de acordo com EN 12101-2. Vários métodos de operação usando atuadores pneumáticos ou elétricos estão disponíveis.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: Suitable for horizontal and inclined roofs up to 15º. May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, staircase rooms, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 800, 900, 1000, 1100, 1200 and 1300 mm Roof opening length: from 1000 up to 1400 mm Alternative dimensions on demand. OPENING ANGLE: 140º, 150º and 160º CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F: opening and closing by double-acting pneumatic cylinder with thermofuse. M24V: traverse with motor 24 V. FLAPS: AL - Single Aluminium* AL ISO - Double insulated aluminium* (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO *, PC25 mm, PC32 mm BASES: Single aluminium Double wall aluminium with insulation Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base Other non-standard bases available upon request FLANGES: S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection, SCM Flange for male connection and SCF flange for female connection)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatria-covia-ra
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos