Publicar produtos
Curtain Type Fire Damper IBD2
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD2

3.9 de 5 estrelas3.9(11 avaliações)
Traduzido por Google,

O IBD2A é um amortecedor de incêndio do tipo cortina classificado de 1-1/2 hora UL555. Possui:

  • Atende a todos os critérios UL e NFPA para amortecedores de incêndio primários em sistemas HVAC estáticos (ventiladores desligados durante o alarme)
  • Link fusível incluído padrão
  • Estrutura em aço galvanizado

.

Especificação
  • Ruskin Model IBD2 1 1/2 hour UL classified static (fans off) curtain style fire damper for use in HVAC systems that shut down during a fire event. Fire dampers used for the protection of openings in walls, partitions, or masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours and shall have a 1 1/2 hour fire protection rating. The IBD2 can be installed vertically in walls or horizontally in masonry floors and is rated for airflow in either direction. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-008
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção