Publicar produtos
Insulated Low Leak Commercial Control Damper CD40X2
Ruskin

Insulated Low Leak Commercial Control Damper CD40X2

Traduzido por Google,
O CD40x2 tem uma estrutura de 8" e construção em alumínio. Possui:
  • O menor vazamento atingível - 6 cfm/sq. pés em 4" wg
  • As lâminas de aerofólio, que possuem maior resistência, produzem menos ruído, maior capacidade de vedação e perda de pressão estática.
  • O método mais eficaz de isolamento com economia de energia. Testes provaram que o CD40x2 isolou com mais eficiência do que as lâminas com isolamento convencional.
  • Design exclusivo de vedação de lâmina de borda dupla que permite maior pressão em ambos os lados do amortecedor para auxiliar no fechamento da vedação de lâmina a lâmina
  • Articulação oculta da corrente de ar para baixa manutenção e turbulência de ar reduzida
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-039
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosInsulating Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas