Publicar produtos
FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper

Traduzido por Google,
O FSD35GA é um amortecedor de incêndio classificado UL555 e um amortecedor de fumaça classificado UL555S. Ele é projetado para dutos de alimentação ou retorno com saída de grade. Possui:
  • Através da grade de acesso ao amortecedor e acessórios.
  • Fácil instalação de um lado.
  • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando o fogo interrompe a energia operacional.
  • 1 1/2 hora com classificação UL555.
  • 2.000 fpm e 4" wg máximo.
  • Classificação de fumaça UL555S Classe III.
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-052
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos