Publicar produtos
FSD36G "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36G "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Damper

Traduzido por Google,
O amortecedor de incêndio/fumo combinado FSD36G é classificado tanto pela UL555 quanto pela UL555S. É classificado como um amortecedor de incêndio de 1-1/2 hora e um amortecedor de fumaça de classe II de vazamento. Possui:
  • Projetado de fábrica para aceitar uma grade de 1 3/4" e um flange frontal de 3/4" enviados soltos.
  • Lâminas em V triplo.
  • Classificado para 2.000 fpm e 4" wg
  • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo.
  • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando fogo ou fumaça (se houver detector de fumaça) interrompe a energia operacional.
  • Fechamento controlado em não menos de 3 segundos e não mais de 15 segundos para evitar HVAC e danos ao duto.
  • Reinicialização remota automática após teste, detecção de fumaça ou condições de falha de energia.
  • Construção em aço galvanizado.
    Nota: Consulte a Ruskin se a parede tiver menos de 6" de espessura
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-058
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos