Publicar produtos
FSD36GA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Dampers
Ruskin

FSD36GA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Dampers

Traduzido por Google,
O FSD36GA é um amortecedor de incêndio classificado UL555 e um amortecedor de fumaça classificado UL555S. Ele é projetado para dutos de alimentação ou retorno com saída de grade. Possui:
  • Através da grade de acesso ao amortecedor e acessórios.
  • Fácil instalação de um lado.
  • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando o fogo interrompe a energia operacional.
  • 1 1/2 hora com classificação UL555.
  • 2.000 fpm e 4" wg máximo.
  • Classificação de fumaça UL555S Classe II
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-059
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos