Publicar produtos
FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade

Traduzido por Google,
O SD60-2 é um amortecedor de fumaça Classe II de vazamento classificado UL555S. Possui:
  • UL555S Classe II.
  • Classificado para 2.000 fpm e 4" wg
  • Com atuador fornecido de fábrica, fornece operação à prova de falhas (o amortecedor vai automaticamente para a posição de proteção contra falhas desejada quando o fogo interrompe a energia).
  • Disponível com mangas fornecidas de fábrica.
  • Lâminas de aerofólio, que têm maior resistência, menos pressão estática, vedação superior, proteção superior contra incêndio e produzem menos ruído
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-095
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosSmoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos