Publicar produtos
AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper
Ruskin

AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper

Traduzido por Google,
O AMS050 combina uma estação de medição de ar com um amortecedor de controle de vazamento ultra baixo e alto desempenho que é certificado de vazamento AMCA classe 1A. O conjunto completo é montado e testado na fábrica para fornecer monitoramento e ajuste eficazes do ponto de ajuste. A unidade vem de fábrica com um transdutor de pressão e o sinal de saída é proporcional ao CFM. O sinal de saída pode ser lido com um voltímetro para posicionar o amortecedor no ponto de ajuste desejado. Opções de controle automatizado estão disponíveis.
Especificação
  • The AMS050 combines an air measuring station with an ultra low-leak, high performance control damper that is AMCA class 1A leakage certified.  The complete assembly is factory assembled and tested to provide effective setpoint monitoring and adjustment.  The unit comes standard with a pressure transducer and the output signal is proportional to CFM. The output signal can be read with a volt meter to position the damper at the desired setpoint.  Automated control options are available.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-100
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de produtosAir Measuring Stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo