Publicar produtos
CDRAMS Round Air Meansuring Damper
Ruskin

CDRAMS Round Air Meansuring Damper

Traduzido por Google,
O CDRAMS foi desenvolvido em resposta aos requisitos da indústria para um amortecedor de medição de ar redondo com baixo vazamento e fácil de instalar em dutos espirais redondos. A vedação de espuma de polietileno de lâmina a estrutura especialmente projetada entre duas lâminas redondas e abrange totalmente a borda. Os tubos sensores de aerofólio de alumínio extrudado amostram a pressão do ar em todo o diâmetro do duto. O CDRAMS pode ser fornecido com uma variedade de atuadores manuais, pneumáticos e elétricos (retorno por mola à prova de falhas ou dupla ação). O CDRAMS está disponível com controlador, atuador elétrico calibrado de fábrica.
Especificação
  • The CDRAMS was developed in response to industry requirements for a round air measuring damper with low leakage and easy to install in round spiral ductwork. The specially designed blade-to-frame polyethylene foam seal sandwiched between two round blades and fully encompasses the edge. The extruded aluminum airfoil sensing tubes sample the air pressure across the full diameter of the duct. The CDRAMS can be furnished with a variety manual, pneumatic, electric actuators (fail-safe spring return or double acting). The CDRAMS is available with controller, electric actuator factory calibrated.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-101
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosAir Measuring Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas