Publicar produtos
CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traduzido por Google,
O CBD2 é um amortecedor de backdraft operado por gravidade extremamente sensível. Possui:
  • Construção em alumínio extrudado.
  • Pesos de contrapeso que podem ser ajustados para aliviar os diferenciais de pressão de ar inferiores a 0,01" wg
  • Excelente proteção contra intempéries quando instalado em paredes externas
.
Especificação
  • The CBD2 is an extremely sensitive gravity operated backdraft damper. It features:

    • Extruded aluminum construction
    • Counterbalance weights that can be set to relieve air pressure differentials less than .01" w.g.
    • Excellent weather protection when installed in exterior walls.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-152
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas