Publicar produtos
CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traduzido por Google,
O amortecedor de contracorrente contrabalançado CBD6 aliviará em pressões extremamente baixas (aproximadamente 0,02 pol. wg). Ele também possui:
  • Construção de alumínio resistente.
  • A capacidade de lidar com grandes fluxos de ar e tem velocidades máximas de até 3.500 fpm.
  • Excelente resistência às intempéries para aplicações de ar de alívio em paredes externas
.
Especificação
  • The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:

    • Heavy Duty aluminum construction
    • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm
    • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-154
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas