Publicar produtos
ADCW22F Fiberglass Cam Access Door
Ruskin

ADCW22F Fiberglass Cam Access Door

Traduzido por Google,
A porta de acesso de pele dupla ADCW22F foi projetada para dutos de fibra de vidro e
  • Abas fáceis de dobrar para instalação rápida e fácil onde quer que o acesso ao duto de fibra de vidro seja necessário.
  • Fechaduras manuais, garantindo um fechamento firme da porta
  • Um painel de plexiglass que permite a inspeção visual do duto sem a remoção da porta
.
Especificação
  • These access doors feature easy-bend tabs for quick, simple installation wherever fiberglass duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models operate smoothly. A "see through" panel in each ADCW and ADHW permits visual duct inspection without door removal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-168
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de produtosAccess Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas