Publicar produtos
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
    Ruskin

    Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M

    Traduzido por Google,
    A Grelha Acústica Ajustável EAL6811M tem uma estrutura de 6" de profundidade e um ângulo de lâmina de 45 graus. Possui:

    • 30% de área livre.
    • Capacidades de atenuação de som.
    • Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-10
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosAcoustical Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas