Publicar produtos
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    Traduzido por Google,
    A persiana amortecedora de combinação dupla de admissão automática ELBD812 tem lâminas de persianas profundas de 4", lâminas amortecedoras de 0,050" e um ângulo de lâmina fixo de 45 graus. Possui:

    • 40% de Área Livre
    • Construção toda em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    • Lâminas operáveis que começam a abrir a 0,16" wg de pressão estática e estão totalmente abertas a 0,23" wg de pressão estática.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-12
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosCombination Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas